Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1522.100101 |
K1522.100102 |
K1522.100121 |
K1522.100122 |
K1522.125121 |
K1522.125122 |
K1522.125141 |
K1522.125142 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | A (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | D5 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.16 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
38.16 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
38.16 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
38.16 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 16 | 17,4 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | M5 | 0,3600 | ||
41.11 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 | ||
41.11 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 | ||
41.11 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 | ||
41.11 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 18,3 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | M6 | 0,5780 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | Acciaio | Forma | E | Forma-Tipo | con foro calibrato |
Presa | Impugnatura cilindrica pieghevole | Denominazione | Volantino |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
A(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
D5
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali