Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale (K1521)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale (K1521)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1521.080101036
K1521.080102036
K1521.080121046
K1521.080122046
K1521.100101036
K1521.100102036
K1521.100121046
K1521.100122046
K1521.125121046
K1521.125122046
K1521.125141056
K1521.125142056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
D5 Peso
(kg)

20.23 €

1 4 giorni nero27380102613,916,65,56816392911,4M40,1500

20.23 €

1 4 giorni argento27380102613,916,65,56816392911,4M40,1500

20.23 €

1 4 giorni nero27480122613,916,66,56816392913,8M40,1500

20.23 €

1 4 giorni argento27480122613,916,66,56816392913,8M40,1500

22.54 €

1 4 giorni nero33310010281617,55,58117483311,4M50,2540

22.54 €

1 4 giorni argento33310010281617,55,58117483311,4M50,2540

22.54 €

1 4 giorni nero33410012281617,56,58117483313,8M50,2540

22.54 €

1 4 giorni argento33410012281617,56,58117483313,8M50,2540

25.96 €

1 4 giorni nero424125123119,918,36,59618603613,8M60,4150

25.96 €

1 4 giorni argento424125123119,918,36,59618603613,8M60,4150

25.96 €

1 4 giorni nero425125143119,918,36,59618603616,3M60,4150

25.96 €

1 4 giorni argento425125143119,918,36,59618603616,3M60,4150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale dei componenti Resina termoplastica
Materiale componenti metallici Acciaio Forma B Forma-Tipo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale
Presa Impugnatura cilindrica girevole Denominazione Volantino D7 M6

Supporto tecnico