Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1521.08010103 |
K1521.08010203 |
K1521.08012104 |
K1521.08012204 |
K1521.10010103 |
K1521.10010203 |
K1521.10012104 |
K1521.10012204 |
K1521.12512104 |
K1521.12512204 |
K1521.12514105 |
K1521.12514205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | A (mm) | B3 (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | D5 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 1 | 4 giorni | nero | 27 | 3 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 11,4 | M4 | 0,1500 | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | argento | 27 | 3 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 11,4 | M4 | 0,1500 | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | nero | 27 | 4 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 13,8 | M4 | 0,1500 | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | argento | 27 | 4 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 13,8 | M4 | 0,1500 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 11,4 | M5 | 0,2540 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 11,4 | M5 | 0,2540 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | nero | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 13,8 | M5 | 0,2540 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | argento | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 13,8 | M5 | 0,2540 | ||
24.96 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 13,8 | M6 | 0,4150 | ||
24.96 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 13,8 | M6 | 0,4150 | ||
24.96 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 16,3 | M6 | 0,4150 | ||
24.96 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 16,3 | M6 | 0,4150 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti metallici | Acciaio | Forma | C | Forma-Tipo | foro calibrato con cava |
Presa | Impugnatura cilindrica girevole | Denominazione | Volantino |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
A(mm)
B3(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
D5
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali