Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale (K1520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1520.0801016
K1520.0801026
K1520.0801216
K1520.0801226
K1520.1001016
K1520.1001026
K1520.1001216
K1520.1001226
K1520.1251216
K1520.1251226
K1520.1251416
K1520.1251426
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
Peso
(kg)

14.39 €

1 4 giorni nero80102616,65,516290,1300

14.39 €

1 4 giorni argento80102616,65,516290,1300

14.39 €

1 4 giorni nero80122616,66,516290,1300

14.39 €

1 4 giorni argento80122616,66,516290,1300

16.30 €

1 4 giorni nero100102817,55,517330,2210

16.30 €

1 4 giorni argento100102817,55,517330,2210

16.30 €

1 4 giorni nero100122817,56,517330,2210

16.30 €

1 4 giorni argento100122817,56,517330,2210

18.95 €

1 4 giorni nero125123118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 giorni argento125123118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 giorni nero125143118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 giorni argento125143118,36,518360,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma A
Forma-Tipo foro calibrato con foro trasversale Presa senza impugnatura Denominazione Volantino
D7 M6

Supporto tecnico