Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale (K1520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1520.080101036
K1520.080102036
K1520.080121046
K1520.080122046
K1520.100101036
K1520.100102036
K1520.100121046
K1520.100122046
K1520.125121046
K1520.125122046
K1520.125141056
K1520.125142056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

15.69 €

1 4 giorni nero380102616,65,5162911,40,1300

15.69 €

1 4 giorni argento380102616,65,5162911,40,1300

15.69 €

1 4 giorni nero480122616,66,5162913,80,1300

15.69 €

1 4 giorni argento480122616,66,5162913,80,1300

17.58 €

1 4 giorni nero3100102817,55,5173311,40,2210

17.58 €

1 4 giorni argento3100102817,55,5173311,40,2210

17.58 €

1 4 giorni nero4100122817,56,5173313,80,2210

17.58 €

1 4 giorni argento4100122817,56,5173313,80,2210

20.91 €

1 4 giorni nero4125123118,36,5183613,80,3500

20.91 €

1 4 giorni argento4125123118,36,5183613,80,3500

20.91 €

1 4 giorni nero5125143118,36,5183616,30,3500

20.91 €

1 4 giorni argento5125143118,36,5183616,30,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma B
Forma-Tipo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale Presa senza impugnatura Denominazione Volantino
D7 M6

Supporto tecnico