Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento (K1520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1520.08010103
K1520.08010203
K1520.08012104
K1520.08012204
K1520.10010103
K1520.10010203
K1520.10012104
K1520.10012204
K1520.12512104
K1520.12512204
K1520.12514105
K1520.12514205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

14.98 €

1 4 giorni nero380102616,6162911,40,1300

14.98 €

1 4 giorni argento380102616,6162911,40,1300

14.98 €

1 4 giorni nero480122616,6162913,80,1300

14.98 €

1 4 giorni argento480122616,6162913,80,1300

16.88 €

1 4 giorni nero3100102817,5173311,40,2210

16.88 €

1 4 giorni argento3100102817,5173311,40,2210

16.88 €

1 4 giorni nero4100122817,5173313,80,2210

16.88 €

1 4 giorni argento4100122817,5173313,80,2210

19.91 €

1 4 giorni nero4125123118,3183613,80,3500

19.91 €

1 4 giorni argento4125123118,3183613,80,3500

19.91 €

1 4 giorni nero5125143118,3183616,30,3500

19.91 €

1 4 giorni argento5125143118,3183616,30,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma C
Forma-Tipo foro calibrato con cava Presa senza impugnatura Denominazione Volantino

Supporto tecnico