Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato (K1520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1520.080101
K1520.080102
K1520.080121
K1520.080122
K1520.100101
K1520.100102
K1520.100121
K1520.100122
K1520.125121
K1520.125122
K1520.125141
K1520.125142
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
Peso
(kg)

13.56 €

1 4 giorni nero80102616,616290,1300

13.56 €

1 4 giorni argento80102616,616290,1300

13.56 €

1 4 giorni nero80122616,616290,1300

13.56 €

1 4 giorni argento80122616,616290,1300

15.46 €

1 4 giorni nero100102817,517330,2210

15.46 €

1 4 giorni argento100102817,517330,2210

15.46 €

1 4 giorni nero100122817,517330,2210

15.46 €

1 4 giorni argento100122817,517330,2210

18.26 €

1 4 giorni nero125123118,318360,3500

18.26 €

1 4 giorni argento125123118,318360,3500

18.26 €

1 4 giorni nero125143118,318360,3500

18.26 €

1 4 giorni argento125143118,318360,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma E
Forma-Tipo con foro calibrato Presa senza impugnatura Denominazione Volantino

Supporto tecnico