Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1082.04201212 |
K1082.04301515 |
K1082.104201212 |
K1082.104251414 |
K1082.104301515 |
K1082.105401515 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale principale | Forma | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio | A | 40 | 8,5 | 8,5 | - | - | 25 | 7,5 | 4 | 1 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | Acciaio | B | 60 | 15 | 15 | 8 | 8 | 22,5 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio inox A2 | A | 40 | 8,5 | 8,5 | - | - | 25 | 7,5 | 4 | 1 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio inox A2 | B | 50 | 11 | 11 | 8 | 8 | 18 | 7 | 4,5 | 1,25 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | 60 | Acciaio inox A2 | B | 60 | 15 | 15 | 8 | 8 | 22,5 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | ||
8.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | Acciaio inox A2 | B | 80 | 25,3 | 25,3 | 12 | 12 | 30 | 10 | 5,2 | 1,5 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo di prodotto | Cerniera |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale principale
Forma
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali