Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm (K1471)

Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm (K1471)
Materiale:
Acciaio da cementazione.

Versione:
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Vite di fissaggio pendolo M16x65 trattata termicamente e brunita.

Nota:
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1471.140250516
K1471.240250516
K1471.340250516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma

117.13 €

1 4 giorni A

131.41 €

1 4 giorni B

112.91 €

1 4 giorni C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM D1(mm) 16,5 H(mm) 5
Coppia di serraggio max(Nm) 120 Versione 1 UNILOCK Versione 2 con foro passante
Denominazione Bullone di fissaggio D=Diametro(mm) 25 Filettatura M16x65

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico