Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0484.512 |
K0484.514 |
K0484.516 |
K0484.518 |
K0484.520 |
K0484.525 |
K0484.530 |
K0484.540 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S | A=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (kN) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Mb (Nm) | Mv (Nm) | P (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 3,6 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 28 | 9 | 21 | 0,0620 | ||
14.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 3,6 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 28 | 9 | 21 | 0,0590 | ||
14.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 3,6 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 28 | 9 | 21 | 0,0560 | ||
14.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 3,6 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 28 | 9 | 21 | 0,0520 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 16 | 9 | 40 | 4,9 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 91 | 94 | 33 | 0,1980 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 4,9 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 91 | 94 | 33 | 0,1790 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 4,9 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 91 | 94 | 33 | 0,1500 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 6 | 56 | 60 | 68 | 128 | 100 | 267 | 181 | 48 | 0,4100 |
Loading...
Versione 1 | snodo | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Denominazione | Connettori per Tubi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | zincato |
Tipo di prodotto | con dentatura interna | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
S
A=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(kN)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Mb(Nm)
Mv(Nm)
P(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali