Chiave dinamometrica per sistema di serraggio modulare a 5 assi (K1488)

Chiave dinamometrica per sistema di serraggio modulare a 5 assi (K1488)
Materiale:
Acciaio.
Versione:
Superficie: cromatura dura
Esempio di ordine d'acquisto:
K1488.01

Principio di funzionamento:
Funzionamento delle impugnature chiave dinamometrica
Tirare indietro l'impugnatura di ca. 8 cm per sbloccare.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Quindi ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo per bloccare.
Compatibile con:
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1488.01

Codice componente
K1488.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

522.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cromatura dura Componente di finitura superficiale rivestimento in plastica
Coppia(Nm) 4 - 40 Versione 1 set Versione 2 con scala graduata
Denominazione Chiave Dinamometrica Peso(kg) 3,9200 Tipo di prodotto impugnatura girevole
RoHS true

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica per sistema di serraggio modulare a 5 assi (K1488), il codice articolo è il seguente: K1488.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1488.01.

Supporto tecnico