Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2028.06 |
K2028.08 |
K2028.10 |
K2028.12 |
K2028.16 |
K2028.18 |
K2028.19 |
K2028.20 |
K2028.22 |
K2028.25 |
K2028.27 |
K2028.28 |
K2028.30 |
K2028.32 |
K2028.34 |
K2028.38 |
K2028.40 |
K2028.42 |
K2028.43 |
K2028.45 |
K2028.48 |
K2028.50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | L=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5,8-6,2 | 10 | 0,0050 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 7,9-8,5 | 11 | 0,0070 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 9,8-10,2 | 13 | 0,0080 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 11,8-12,8 | 15 | 0,0090 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 15,5-16,5 | 22,5 | 0,0110 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 17,8-18,8 | 21 | 0,0110 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 18,8-19,4 | 22 | 0,0120 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 19,4-20,8 | 21,5 | 0,0130 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 21,8-23 | 22 | 0,0140 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 24,5-26 | 24 | 0,0140 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 26,5-28 | 26 | 0,0077 | ||
0.64 € | 1 | 4 giorni | 27,5-29 | 25 | 0,0160 | ||
0.64 € | 1 | 4 giorni | 29,5-31,5 | 26 | 0,0170 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 31,5-33,5 | 26 | 0,0170 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 33-35,5 | 26 | 0,0180 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 37-39 | 27 | 0,0190 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 39-41 | 26 | 0,0190 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 41-43 | 26 | 0,0200 | ||
1.18 € | 1 | 4 giorni | 42-44,5 | 26 | 0,0210 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 44-46 | 26 | 0,0230 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 47-49,5 | 27 | 0,0240 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | 48,5-51 | 27 | 0,0250 |
Loading...
Materiale principale | PVC | Colore principale | nero | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tappo di Protezione | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
L=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali