Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1967.30
Materiale principale | Plastica | Colore principale | nero | Versione 2 | con cava |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 4 | L2(mm) | 13,5 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 6 | Versione 1 | per tubi a sezione rotonda | B=Per cava(mm) | 3,3 |
Denominazione | Spina Antitorsione | D=Diametro(mm) | 30 | D1=Diametro esterno(mm) | 35 |
L=Lunghezza(mm) | 18 | Peso(kg) | 0,0036 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Protezione antitorsione in plastica per raccordi per tubi (K1967), il codice articolo è il seguente: K1967.30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1967.30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali