Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1935.05080516 |
K1935.06090618 |
K1935.08120820 |
K1935.10141025 |
K1935.12161229 |
K1935.16211638 |
K1935.20252045 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | C (mm) | D (mm) | F statico (kN) | R1 (mm) | W (°) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.75 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5 | M5 | 18 | 29,5 | 20,5 | 21,5 | 10,5 | 0,5 | 8 | 13 | 8 | 8,5 | 6,5 | 0,0293 | ||
22.23 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | M6 | 20 | 33,5 | 22,9 | 25 | 11,5 | 0,5 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 0,0432 | ||
24.05 € | 1 | 4 giorni | 20 | 8 | M8 | 24 | 41 | 24,9 | 31,5 | 13,5 | 1 | 12 | 17 | 14,5 | 10,5 | 8 | 0,0656 | ||
25.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | M10 | 28 | 49,5 | 30,3 | 38 | 16 | 1 | 14 | 21 | 19,5 | 12,5 | 8 | 0,1180 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 29 | 12 | M12 | 32 | 57,5 | 34,3 | 44 | 18 | 1,5 | 16 | 25 | 23,5 | 15 | 8 | 0,1870 | ||
54.89 € | 1 | 4 giorni | 38 | 16 | M16 | 42 | 76,5 | 43,3 | 58 | 23,5 | 1,5 | 21 | 30 | 32 | 20 | 99 | 0,3918 | ||
99.71 € | 1 | 4 giorni | 45 | 20 | M20 | 50 | 90,5 | 51,9 | 68 | 29,5 | - | 25 | 38 | 43 | 22,5 | 99 | 0,6760 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Versione 1 | per teste a snodo | Denominazione | Articolazione a Forcella |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D1(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
C(mm)
D(mm)
F statico(kN)
R1(mm)
W(°)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali