Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi (K1489)

Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi (K1489)
Materiale:
Acciaio.
Versione:
Superficie: cromatura dura
Principio di funzionamento:
Funzionamento delle impugnature chiave dinamometrica
Sbloccare.
Premere l'impugnatura di ca. 8 mm in avante e ruotare nella direzione desiderata.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo.
Bloccare.
Compatibile con:
Morsa 3 assi
Morsa 5 assi
Morsa a 5 assi compatta
Morsa a 5 assi KIPPflexX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1489.01

Codice componente
K1489.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

297.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cromatura dura Componente di finitura superficiale rivestimento in plastica
Coppia(Nm) 40 - 200 Versione 1 set Versione 2 con scala graduata
Denominazione Chiave Dinamometrica Peso(kg) 1,2900 Tipo di prodotto impugnatura girevole
RoHS true

Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi (K1489), il codice articolo è il seguente: K1489.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1489.01.

Supporto tecnico