Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1662.11847080 |
K1662.14847100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D=Diametro (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.84 € | 1 | 4 giorni | 20 | 80 | 35 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 | 13,5 | 3.2300 | ||
464.60 € | 1 | 4 giorni | 26 | 100 | 44 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 | 17,5 | 3.9600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | trattato termicamente e brunito | B=larghezza(mm) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 20 | H2(mm) | 5,5 | Denominazione | Prisma |
D2=Filettatura | M6 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
D=Diametro(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali