Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta (K1664)

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta (K1664)
· Campo di regolazione in continuo a 3 livelli

· Forze di serraggio elevate da 22 kN a 49 kN

· Regolabile in continuo in altezza e lunghezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1664.1121300
K1664.1161500
K1664.1201700
K1664.2120650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L1
(mm)
D=Filettatura Coppia di serraggio M2
(Nm)
Versione 1 B=Lunghezza/Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
L=Lunghezza/Larghezza
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

316.30 €

1 4 giorni 1410113-12934272722,5M1270versione lunga683.440013030

343.65 €

1 4 giorni 1811616-14743292925M16150versione lunga755.250015043

411.70 €

1 4 giorni 2214016-16952343429M20200versione lunga857.940017049

235.88 €

1 4 giorni 14679-7425161614,5M1240versione corta520.79506522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Colore principale nero Corpo con finitura superficiale zincato
Forma B Versione 2 a tre stadi Denominazione Dispositivo di Serraggio
Tipo di stampo senza braccio di spinta PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico