Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1746.050300 |
K1746.050400 |
K1746.050500 |
K1746.050600 |
K1746.050700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Peso (kg) | L6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721.05 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | - | - | 4,6100 | - | ||
864.80 € | 1 | 4 giorni | 400 | 288 | 300 | - | 5,3000 | - | ||
1,078.70 € | 1 | 4 giorni | 500 | 288 | 400 | - | 6,7000 | - | ||
1,196.00 € | 1 | 4 giorni | 600 | 288 | 400 | 500 | 8,0000 | - | ||
1,344.35 € | 1 | 4 giorni | 700 | 288 | 400 | 560 | 9,5000 | 600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | B=larghezza(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 28 | B2(mm) | 19 | B3(mm) | 36 |
D1(mm) | 12 | D2(mm) | 20 | D3(mm) | 16 |
H=altezza(mm) | 50 | H1(mm) | 10 | H2(mm) | 22 |
H3(mm) | 10 | H4(mm) | 10 | H5(mm) | 16 |
L1(mm) | 96 | L2(mm) | 200 | Versione 1 | per sistema di bloccaggio multiplo |
B4(mm) | 18 | Denominazione | Guida di Tensionamento | D=Foro(mm) | 25 |
D4(mm) | 17,5 | D5(mm) | 11 | D6 | M6 |
D7 | M6 | L7(mm) | 1,5 | L8(mm) | 0,5 |
L9(mm) | 100 | L10(mm) | 50 | Larghezza sistema(mm) | 50 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Peso(kg)
L6(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali