Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo (K1747)

Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo (K1747)
· Sistema di serraggio multiplo per pezzi

· Serraggio di pezzi di diversa grandezza

· Rapida conversione da serraggi semplici a multipli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1747.050130

Codice componente
K1747.050130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

332.35 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato B=larghezza(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) M6
H=altezza(mm) 50 H1(mm) 10 H2(mm) 22
H3(mm) 10 H4(mm) 10 H5(mm) 16
L=lunghezza(mm) 130 L1(mm) 100 L2(mm) 40
L3(mm) 100 L4(mm) 77 Versione 1 per sistema di bloccaggio multiplo
Versione 2 versione corta B4(mm) 18 Denominazione Guida di Tensionamento
D4(mm) M6 Peso(kg) 1,6700 L7(mm) 1,5
L8(mm) 0,5 Larghezza sistema(mm) 50 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo (K1747), il codice articolo è il seguente: K1747.050130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1747.050130.

Supporto tecnico