Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1750.0503002
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza scanalatura(mm) | 5 | B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D3=vite a testa cilindrica(mm) | M10x30 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
L=lunghezza(mm) | 30 | Versione 1 | per sistema di bloccaggio multiplo | Denominazione | Ganascia Fissa ES |
D=Diametro interno | M5 | D1=Diametro interno | M6 | Tipo di stampo | zigrinato |
Peso(kg) | 0,3354 | Larghezza sistema(mm) | 50 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate (K1750), il codice articolo è il seguente: K1750.0503002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1750.0503002.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali