Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1750.0503023 |
K1750.0503053 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.85 € | 1 | 4 giorni | 2 | 0,3372 | ||
103.85 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0,3312 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza scanalatura(mm) | 5 | B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D3=vite a testa cilindrica(mm) | M10x30 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
L=lunghezza(mm) | 30 | L1(mm) | 2 | Versione 1 | per sistema di bloccaggio multiplo |
Denominazione | Ganascia Fissa ES | D=Diametro interno | M5 | D1=Diametro interno | M6 |
Tipo di stampo | separato | Larghezza sistema(mm) | 50 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
H2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali