Snodi assiali per forze di trazione regolabili, forma C (K1936)

Snodi assiali per forze di trazione regolabili, forma C (K1936)
· Per l'assorbimento delle forze di trazione

· Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera

· Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1936.31006
K1936.31308
K1936.31610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura E
(mm)
L
(mm)
α F
(kN)
M
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso
(kg)

27.68 €

1 4 giorni 2110M61223,520°2,55,212,40,0360

33.01 €

1 4 giorni 2613M81429,524°58,813,20,0757

36.54 €

1 4 giorni 3516M10163628°7,514,516,40,1379

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Versione fissabile Denominazione Giunto Assiale
RoHS true

Supporto tecnico