Snodi assiali per forze di trazione regolabili, forma B (K1936)

Snodi assiali per forze di trazione regolabili, forma B (K1936)
· Per l'assorbimento delle forze di trazione

· Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera

· Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1936.21006
K1936.21308
K1936.21610
K1936.21612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura E
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
α F
(kN)
M
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso
(kg)

28.22 €

1 4 giorni 2110M61223,51120°2,55,212,40,0374

33.53 €

1 4 giorni 2613M81429,51324°58,813,20,0775

37.42 €

1 4 giorni 3516M1016361628°7,514,516,40,1415

39.41 €

1 4 giorni 3516M1216361628°7,514,516,40,1544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Versione fissabile Denominazione Giunto Assiale
RoHS true

Supporto tecnico