Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate (K1751)

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate (K1751)
· Battute per il serraggio su guide di serraggio

· Collegamento ad accoppiamento geometrico tramite dentatura di precisione

· Modello largo, truciolatura difficile

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1751.0504402

Codice componente
K1751.0504402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.54 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Forma B
Larghezza scanalatura(mm) 5 B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30
D3=vite a testa cilindrica(mm) M10x30 H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=lunghezza(mm) 44 L2(mm) 24 L3(mm) 18
Versione 1 per sistema di bloccaggio multiplo Denominazione Ganascia Fissa DS D=Diametro interno M5
D1=Diametro interno M6 Tipo di stampo zigrinato Peso(kg) 0,4926
Larghezza sistema(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate (K1751), il codice articolo è il seguente: K1751.0504402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1751.0504402.

Supporto tecnico