Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952 (K2061)

Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952 (K2061)
· Accessori per ghiere con intagli DIN 70852

· Sicura delle ghiere con intagli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2061.010
K2061.012
K2061.014
K2061.016
K2061.018
K2061.020
K2061.022
K2061.024
K2061.026
K2061.028
K2061.030
K2061.032
K2061.035
K2061.038
K2061.040
K2061.042
K2061.045
K2061.048
K2061.050
K2061.052
K2061.055
K2061.060
K2061.065
K2061.070
K2061.075
K2061.080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro interno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
Adatto per B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)

1.21 €

1 4 giorni 10221631K2059.010/K2059.10448,90,0014

1.41 €

1 4 giorni 12241831K2059.012/K2059.124410,90,0015

1.47 €

1 4 giorni 14262031K2059.014/K2059.144512,90,0015

1.14 €

1 4 giorni 16292331K2059.016/K2059.1655140,0021

1.53 €

1 4 giorni 18332541K2059.018/K2059.185516,90,0024

1.48 €

1 4 giorni 20352741K2059.020/K2059.205518,90,0026

1.67 €

1 4 giorni 22383041K2059.022/K2059.226620,90,0032

1.32 €

1 4 giorni 24403251,2K2059.024/K2059.246622,90,0034

1.64 €

1 4 giorni 26443451,2K2059.026/K2059.266624,90,0038

1.51 €

1 4 giorni 28463651,2K2059.028/K2059.286726,90,0053

1.64 €

1 4 giorni 30483861,2K2059.030/K2059.306728,90,0056

1.76 €

1 4 giorni 32514171,2K2059.032/K2059.326730,90,0063

1.74 €

1 4 giorni 35534371,2K2059.035/K2059.356733,90,0061

2.01 €

1 4 giorni 38574771,2K2059.038/K2059.386836,60,0069

2.10 €

1 4 giorni 40594971,2K2059.040/K2059.406838,90,0072

1.87 €

1 4 giorni 42625271,2K2059.042/K2059.427840,60,0083

2.19 €

1 4 giorni 45645481,2K2059.045/K2059.457843,60,0080

2.12 €

1 4 giorni 48675781,5K2059.048/K2059.487846,70,0100

2.25 €

1 4 giorni 50706081,5K2059.050/K2059.507848,70,0106

3.14 €

1 4 giorni 52746281,5K2059.052/K2059.527850,70,0122

1.66 €

1 4 giorni 55796781,5K2059.055/K2059.5571053,70,0130

2.35 €

1 4 giorni 6082,47181,5K2059.060/K2059.60101058,70,0156

2.89 €

1 4 giorni 65887681,5K2059.065/K2059.65101063,70,0166

4.99 €

1 4 giorni 709381101,5K2059.070/K2059.70101068,70,0175

4.24 €

1 4 giorni 7510086101,8K2059.075/K2059.75101073,20,0238

6.61 €

1 4 giorni 8010591101,8K2059.080/K2059.80101078,20,0248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale grezzo Denominazione Rosetta di sicurezza
DIN DIN 70952 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico