Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES (K1753)

Ganasce di supporto con sovrametallo per ganasce fisse DS e ES (K1753)
· Per la lavorazione di un contorno pezzo

· Possibilità di trattamento termico dopo la lavorazione

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1753.05017
K1753.05027
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

32.96 €

1 4 giorni 50170,1516

41.20 €

1 4 giorni 80270,3970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale grezzo B1(mm) 30
B2(mm) 5 H=altezza(mm) 25 Versione 1 per ganascia fissa unilaterale, bilaterale
Versione 2 con sovrametallo Denominazione Ganascia Superiore D1 per vite DIN 912 M5
Larghezza sistema(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico