Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES (K1754)

Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES (K1754)
· Per il serraggio orizzontale di pezzi circolari

· Avvitabile sulle ganasce fisse

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1754.05070

Codice componente
K1754.05070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato B=larghezza(mm) 50
B1(mm) 30 B2(mm) 5 D(mm) 42
H=altezza(mm) 25 L=lunghezza(mm) 54,98 L1(mm) 23,5
Versione 1 per ganascia fissa unilaterale, bilaterale Versione 2 con prisma Denominazione Ganascia Superiore
D1 per vite DIN 912 M5 Peso(kg) 0,1585 max. Diametro di serraggio(mm) 70
Larghezza sistema(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES (K1754), il codice articolo è il seguente: K1754.05070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1754.05070.

Supporto tecnico