Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1755.05045
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | trattata termicamente, brunita e rettificata | B=larghezza(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 11 | B2(mm) | 6,5 | H=altezza(mm) | 10 |
H1(mm) | 6 | L=lunghezza(mm) | 45 | L1(mm) | 38 |
L2(mm) | 10 | L3(mm) | 12 | Versione 1 | per sistema di bloccaggio multiplo |
Denominazione | Finecorsa Pezzo | D=Diametro interno | M6 | Peso(kg) | 0,0503 |
Larghezza sistema(mm) | 50 | R(mm) | 4 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Finecorsa per sistema di bloccaggio multiplo (K1755), il codice articolo è il seguente: K1755.05045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1755.05045.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali