Distanziatore per finecorsa, sistema di bloccaggio multiplo (K1756)

Distanziatore per finecorsa, sistema di bloccaggio multiplo (K1756)
· Per l'ampliamento della corsa laterale con battute

· Fissaggio rapido e sicuro tramite collegamento a vite

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1756.05010
K1756.05015
K1756.05023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

3.13 €

1 4 giorni 100,0141

3.75 €

1 4 giorni 150,0228

4.38 €

1 4 giorni 230,0364

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e rettificato Versione 1 per sistema di bloccaggio multiplo
Versione 2 per finecorsa pezzo Denominazione Elemento Distanziatore D=Diametro esterno(mm) 18
D1 per vite DIN 912 M6 Larghezza sistema(mm) 50/72 PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico