Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo (K1757)

Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo (K1757)
· Set di fissaggio completo compatibile con tavole con cave a T

· Per il fissaggio delle guide di serraggio su tavole macchina

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1757.05012
K1757.07216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
D per vite DIN 912 Peso
(kg)
Larghezza sistema
(mm)

31.21 €

1 4 giorni 1436206201038M120,931950

36.21 €

1 4 giorni 1850278281440M161,860072/100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e brunito Versione 1 per sistema di bloccaggio multiplo
Denominazione Kit di Staffe di Serraggio PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico