Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo (K1802)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1802.1010
K1802.1215
K1802.1625
K1802.2030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
N. ordine kit di riparazione D=Diametro del perno
(mm)
Peso
(kg)
H Intervallo di serraggio
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)

93.64 €

1 4 giorni 2020854,4K1802.91010/03156-20-91010100,07300-105,4

95.52 €

1 4 giorni 262710610,5K1802.91215/03156-20-91215120,07020-158,8

97.38 €

1 4 giorni 323912822K1802.91625/03156-20-91625160,14100-2516,8

99.27 €

1 4 giorni 3849,515931K1802.92030/03156-20-92030200,25590-3022,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Versione 1 Sistema di serraggio a cuneo
Denominazione Cilindro di Posizionamento PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico