Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio (K1836)

Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio (K1836)
· Forma costruttiva piatta

· Per macchine di foratura e fresatrici

· Elevata precisione

· Utilizzo flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1836.220
K1836.270
K1836.315
K1836.370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
B4
(mm)
D=Diametro
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Peso
(kg)

998.20 €

1 4 giorni 26136818,5170130455818406997824,5220147M1010,6000

1,178.75 €

1 4 giorni 28138222,721015560652043610109827,9270172M1029,5000

1,688.20 €

1 4 giorni 32169324,9255190807320526121215632,5315210M1227,9000

2,287.35 €

1 4 giorni 401811831,33052501058022595151518640,6370285M1242,9000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale temprato
Versione 1 con ganascia Denominazione Mandrino Autocentrante Fisso a 3 Griffe PL Edelstahl false
RoHS false

Supporto tecnico