UNILOCK Modulo di serraggio EFM 138 (K1866)

UNILOCK Modulo di serraggio EFM 138 (K1866)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Elemento base per la costruzione del sistema

· Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm

· Ideale per l'installazione in torrette di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1866.138110

Codice componente
K1866.138110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,087.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato H(mm) 11
H1(mm) 49 Versione 1 UNILOCK Versione 2 EFM138
Denominazione Modulo di Serraggio Pressione d'esercizio(MPa) 6 D=Diametro del perno(mm) 138
D1=Diametro esterno(mm) 110 Forza di trazione con Turbo(kN) 20 Tipo di stampo senza spina antitorsione
Peso(kg) 3,5500 PL Edelstahl false RoHS false

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo di serraggio EFM 138 (K1866), il codice articolo è il seguente: K1866.138110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1866.138110.

Supporto tecnico