Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1867.12075500 |
K1867.12100500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=altezza (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | T=Altezza di filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,509.95 € | 1 | 4 giorni | 75 | 25 | 149,5 | 6,2000 | 16,5 | 5,5 | ||
1,712.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 21 | 162,5 | 7,6000 | 30 | 12 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | ossidato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 25 | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 | Versione 1 | UNILOCK |
Versione 2 | Duo | Denominazione | Modulo Base 5 Assi | D=Foro calibrato(mm) | 12 |
Forza di trazione(kN) | 15 | PL Edelstahl | false | RoHS | false |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
T=Altezza di filettatura(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali