Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1867.12150500
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | ossidato | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 150 | H1(mm) | 59 | H2(mm) | 52 |
L=lunghezza(mm) | 162,5 | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 | Versione 1 | UNILOCK |
Versione 2 | Duo | Denominazione | Modulo Base 5 Assi | D=Foro calibrato(mm) | 12 |
Forza di trazione(kN) | 15 | Peso(kg) | 14,0000 | T=Altezza di filettatura(mm) | 35 |
T1(mm) | 12 | PL Edelstahl | false | RoHS | false |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi DUO Forma B Sistema da 80 mm (K1867), il codice articolo è il seguente: K1867.12150500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1867.12150500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali