Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1868.135981250
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | ossidato | B=larghezza(mm) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 125 | L=lunghezza(mm) | 135 | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 |
Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | Vario | Denominazione | Modulo Base 5 Assi |
Forza di trazione(kN) | 15 | Peso(kg) | 6,8300 | PL Edelstahl | false |
RoHS | false |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi VARIO Sistema da 80 mm (K1868), il codice articolo è il seguente: K1868.135981250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1868.135981250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali