Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma A (K1969)

Viti di ricambio per viti eccentriche di serraggio, forma A (K1969)
Materiale:
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Nota:
Viti di ricambio per morsetto eccentrico e viti eccentriche
Accessori:
Morsetti di bloccaggio a eccentrico K0022.
Morsetti eccentrici K1694.
Morsetti esagonali variabili K0023.
Viti eccentriche con anelli a intagli K0025.
Viti eccentriche con esagono K0026.
Viti eccentriche con esagono e dado per cava a T K0027.
Viti eccentriche con inserto K0029.
Viti eccentriche con inserto e supporto scorrevole K0031.
Viti eccentriche con inserto e arresto K0036.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1969.0410
K1969.0612
K1969.0815
K1969.1013
K1969.1020
K1969.1624
K1969.1630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
K
(mm)
D=Filettatura Peso
(kg)
L=Lunghezza filettatura
(mm)

5.70 €

1 4 giorni 2,8M40,002110

7.02 €

1 4 giorni 4M60,003212

7.02 €

1 4 giorni 4,8M80,010015

18.55 €

1 4 giorni 5,5M100,020011,5

7.26 €

1 4 giorni 6,4M100,022020

26.99 €

1 4 giorni 9,7M160,060024

15.70 €

1 4 giorni 9,7M160,075030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma A Denominazione Vite Eccentrica
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico