Modulo di serraggio UNILOCK ASM 99 (K1971)

Modulo di serraggio UNILOCK ASM 99 (K1971)
· Adatti per interassi ridotti

· Superficie di appoggio rialzata

· Funzione Turbo di serie

· Funzione di verifica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1971.99560

Codice componente
K1971.99560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,017.75 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale cementato e rettificato D(mm) 99
H(mm) 56 H1(mm) 39 H2(mm) 11,3
H3(mm) 26 L(mm) 30 G M4x10,5
G1 M6 Versione 1 UNILOCK Versione 2 ASM 99
Denominazione Modulo di Serraggio Pressione d'esercizio(MPa) 6 Forza di trazione con Turbo(kN) 18
Tipo di stampo senza spina antitorsione G3 M5 Peso(kg) 2,5000
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ASM 99 (K1971), il codice articolo è il seguente: K1971.99560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1971.99560.

Supporto tecnico