Modulo di serraggio UNILOCK ESA 138 (K1972)

Modulo di serraggio UNILOCK ESA 138 (K1972)
· Automatizzabile

· Funzione Turbo di serie

· Raschiatore

· Superfici d'appoggio sfalsate con controllo del sistema d'aria

· Funzione di verifica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1972.138390

Codice componente
K1972.138390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,713.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale cementato e rettificato D(mm) 138
D1(mm) 110 D2(mm) 144 D3(mm) 12
H(mm) 55,7 H1(mm) 39 H2(mm) 18,1
H3(mm) 16 H4(mm) 7 H5(mm) 11,5
L(mm) 24 L1(mm) 62 G M8
Versione 1 UNILOCK Versione 2 ESA 138 B(mm) 15
Denominazione Modulo di Serraggio Pressione d'esercizio(MPa) 6 Forza di trazione con Turbo(kN) 28
Tipo di stampo senza spina antitorsione Peso(kg) 4,4000 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ESA 138 (K1972), il codice articolo è il seguente: K1972.138390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1972.138390.

Supporto tecnico