Modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (K1973)

Modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (K1973)
· Modulo di serraggio per automazioni robotizzate

· Adatti per interassi ridotti

· Funzione Turbo di serie

· Funzione di verifica

· Spina antitorsione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1973.11075391

Codice componente
K1973.11075391
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,587.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale cementato e rettificato B1(mm) 56
B2(mm) 20 B3(mm) 32,5 D(mm) 10
H(mm) 61 H1(mm) 39 H2(mm) 5
H3(mm) 16 H4(mm) 14 L(mm) 110
L1(mm) 80 L2(mm) 32 L3(mm) 49,8
L4(mm) 56 G M8 G1 M7
Versione 1 UNILOCK Versione 2 EGM 110-75 B(mm) 75
B4(mm) 12,05 Denominazione Modulo di Serraggio Pressione d'esercizio(MPa) 6
Forza di trazione con Turbo(kN) 14 Tipo di stampo con spina antitorsione Peso(kg) 2,7000
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (K1973), il codice articolo è il seguente: K1973.11075391.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1973.11075391.

Supporto tecnico