Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1974.1402503101 |
K1974.1402503102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di stampo | |
---|---|---|---|---|---|
271.11 € | 1 | 4 giorni | asse X | ||
242.58 € | 1 | 4 giorni | asse XY |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inossidabile | Forma | A | Misura | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 39,5 | D1(mm) | 25 | H(mm) | 35,1 |
H1(mm) | 14 | H2(mm) | 2,9 | H3(mm) | 3,5 |
H4(mm) | 18 | H5(mm) | 23 | G | M10 |
Versione 1 | UNILOCK | Denominazione | Bullone di Fissaggio di Compensazione | Peso(kg) | 0,3000 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Tipo di stampo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali