Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1975.140320308 |
K1975.240320308 |
K1975.340320308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | |
---|---|---|---|---|---|
287.76 € | 1 | 4 giorni | A | ||
311.55 € | 1 | 4 giorni | B | ||
281.82 € | 1 | 4 giorni | C |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e brunito | Misura | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 39,5 | D1(mm) | 32 | D2(mm) | 35,1 |
H(mm) | 35 | H1(mm) | 3,2 | H2(mm) | 3,3 |
H3(mm) | 3,5 | Versione 1 | UNILOCK | Denominazione | Bullone di Fissaggio a Coda di Rondine |
Peso(kg) | 0,2600 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Forma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali