Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2046.1350750351
Materiale principale | Alluminio | Misura | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | B1(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 18 | B3(mm) | 21 | D(mm) | 12 |
D1(mm) | 10 | H(mm) | 35 | H1(mm) | 79 |
H2(mm) | 16 | H3(mm) | 7 | H4(mm) | 35 |
L=lunghezza(mm) | 135 | L1(mm) | 55 | L2(mm) | 82 |
L3(mm) | 110 | G | M12 | Versione 1 | UNILOCK |
B(mm) | 75 | Denominazione | Giunto per Pallet | Tipo di stampo | con spina antitorsione |
Peso(kg) | 1,6000 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Giunto per pallet per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (K2046), il codice articolo è il seguente: K2046.1350750351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2046.1350750351.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali