Morsetti eccentrici in acciaio forma A (K2048)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2048.060
K2048.080
K2048.100
K2048.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)
Corsa S
(mm)

17.37 €

1 4 giorni 5,9M65956,87,4100,00601,8

18.61 €

1 4 giorni 7,1M861268,218120,01102,2

19.52 €

1 4 giorni 8,3M1071579,535140,01902,5

20.44 €

1 4 giorni 9,5M12818810,960160,03002,9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Denominazione Morsetto Eccentrico Tipo di stampo senza piastra di serraggio PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico