Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2049.080 |
K2049.100 |
K2049.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | D=Diametro (mm) | Coppia di serraggio consigliata (Nm) | Peso (kg) | Corsa S (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.47 € | 1 | 4 giorni | 7,1 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 6 | 8,2 | 12 | 1,2 | 0,0158 | 2,2 | 25 | ||
34.39 € | 1 | 4 giorni | 8,3 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 7 | 9,5 | 14 | 3 | 0,0300 | 2,5 | 30 | ||
35.31 € | 1 | 4 giorni | 9,5 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 8 | 10,9 | 16 | 6 | 0,0510 | 2,9 | 40 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con leva di serraggio | Denominazione | Morsetto Eccentrico | Tipo di stampo | senza piastra di serraggio |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
D=Diametro(mm)
Coppia di serraggio consigliata(Nm)
Peso(kg)
Corsa S(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali