Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0905.5000802 |
K0905.5100802 |
K0905.5101202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Versione 1 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.80 € | 1 | 4 giorni | 24 | M8x25 | M5 | 2,5 | 15 | 6 | 25 ±0,01 | battuta dura | 0,0552 | ||
162.84 € | 1 | 4 giorni | 24 | M8x25 | M5 | 2,5 | 15 | 6 | 31 ±0,1 | battuta morbida | 0,0723 | ||
166.98 € | 1 | 4 giorni | 48 | M12x30 | M8 | 5 | 22 | 8 | 50 ±0,1 | battuta morbida | 0,3625 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Dimensioni | vedere il disegno | Denominazione | Battuta |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
Versione 1
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali