Morsetto seghettato regolabile (K0853)

Morsetto seghettato regolabile (K0853)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Con dentatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0853.93008016
K0853.93012022
K0853.93016030
K0853.93108016
K0853.93112022
K0853.93116030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Utilizzo F1
(kN)
F2
(kN)
J
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Peso
(kg)

132.57 €

1 4 giorni A258,51419,51677216,510parti grezze3,6476,580,1664

195.62 €

1 4 giorni A3513202922910526,513,5parti grezze7,410,41219260,4491

283.00 €

1 4 giorni A4017263930131373017,5parti grezze11,7241432600,9309

135.29 €

1 4 giorni B258,51419,51677216,510parti lavorate3,6476,580,1657

196.54 €

1 4 giorni B3513202922910526,513,5parti lavorate7,410,41219260,4415

284.20 €

1 4 giorni B4017263930131373017,5parti lavorate11,7241432600,9346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Versione 1 regolabile Sistema di fissaggio fori oblunghi Denominazione Mini Bloccaggio Laterale
Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito

Supporto tecnico