Riscontro regolabile, incassato (K0853)

Riscontro regolabile, incassato (K0853)
· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Con dentatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0853.96008016
K0853.96012022
K0853.96016030
K0853.96108016
K0853.96112022
K0853.96116030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Utilizzo J
(mm)
Peso
(kg)

95.98 €

1 4 giorni A258,5147,51676016,510parti grezze70,0208

134.38 €

1 4 giorni A3513201022109026,513,5parti grezze100,3316

195.62 €

1 4 giorni A4017261430131153017,5parti grezze130,6689

99.64 €

1 4 giorni B258,5147,51676016,510parti lavorate70,1178

135.29 €

1 4 giorni B3513201022109026,513,5parti lavorate100,3328

200.18 €

1 4 giorni B4017261430131153017,5parti lavorate130,6745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Versione 1 regolabile Versione 2 separato Sistema di fissaggio fori oblunghi
Denominazione Riscontro Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito

Supporto tecnico