Mini bloccaggio laterale forma A (K0932)

Mini bloccaggio laterale forma A (K0932)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce trattate termicamente e brunite

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0932.0806
K0932.1008
K0932.1209
K0932.1610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
D=Diametro
(mm)
G=Filettatura J
(mm)
Peso
(kg)

88.85 €

1 4 giorni 251061571,63524,5107256M830,0821

104.16 €

1 4 giorni 3011819724329128,5506M1040,1521

119.49 €

1 4 giorni 3512923102,354371620908M1250,2678

148.22 €

1 4 giorni 40141025103,26545204020010M1660,4234

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e brunito Forma A
Utilizzo parti grezze Versione 1 fisso Sistema di fissaggio fori di montaggi
Denominazione Mini Bloccaggio Laterale

Supporto tecnico