Mini bloccaggio laterale forma B (K0932)

Mini bloccaggio laterale forma B (K0932)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce trattate termicamente e brunite

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0932.0825
K0932.1032
K0932.1238
K0932.1645
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
D=Diametro
(mm)
G=Filettatura J
(mm)
Peso
(kg)

96.19 €

1 4 giorni 2510152571,63221,5107256M830,1002

111.16 €

1 4 giorni 30111932724026128,5506M1040,2200

125.90 €

1 4 giorni 35122338102,350331620908M1250,3366

162.96 €

1 4 giorni 40142545103,26040204020010M1660,5159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e brunito Forma B
Utilizzo parti grezze Versione 1 fisso Sistema di fissaggio fori di montaggi
Denominazione Mini Bloccaggio Laterale

Supporto tecnico